A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Acél.Kivitel:Barnított.További információk:1 = tapintókar tapintási helyzetben
2 = tapintókar nyugalmi helyzetben, reteszelve

Megfelelő golyótartó 32205.
Mérőórák lásd 32540 és 32542.
Mérőbetétek lást 33040 ... 33052.
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 33202 Mérőelem fogaskerekekhez 225 kB

Rajzok

Mérőelem fogaskerekekhez

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

MéretekCADTartoz.ÁrRendelés
33202-070lásd a rajzot 509,00 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83