A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Acél, golyó, PF 31 duroplaszt, fekete.Kivitel:Barnított.További információk:A 15 mm-es max. löket az emelőbütyök 180°-os elforgatásával érhető el.
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 33182 Rugós csúcstámasz emelőbütyökkel 225 kB

Rajzok

Rugós csúcstámasz emelőbütyökkel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számL1Hozzá való központozó csúcsKezdőnyomás
F1 kb.
N
Végnyomás
F2 ca.
N
CADTartoz.ÁrRendelés
33182-0232414933190-02096
33190-02113
33190-02105
100137  724,87 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83