A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Acél, GJL 200 tengelycsapágy.Kivitel:Acél elemek, barnított, tengelycsapágy, festett.További információk:Lásd mérőszerkezet alkalmazási példa.
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 33140 Mérőszerkezetek 303 kB

Rajzok

Mérőszerkezetek

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

L L1 = 32 esetén
(fixen álló központozó csúccsal 33190-02096)
L L1 = 49 esetén
(fixen álló központozó csúccsal 33190-02113)
CADTartoz.ÁrRendelés
33140-240444274-444240-410 1 559,24 €
33140-410524444-524410-490 1 563,64 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83