A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Acél.Kivitel:Barnított.További információk:A forgatórendszerek a 33140 mérőszerkezetekhez igazodnak.
Mérőkarok lásd 33150.
Szerelés:- A kúpos szorítógyűrű felhelyezése a vezető oszlopra és rögzítése a kívánt helyzetben.
- A kúpos központosító gyűrű rögzítése a forgatóhüvelyen, és bevezetése úgy, hogy a kúpos központosító gyűrű felfeküdjön a kúpos szorítógyűrűre.
- Mérőkar rögzítése a forgatóhüvelyen.
- Második kúpos központosító gyűrű rögzítése a kúpos forgatóhüvelyen.
- Kúpos gyűrű és nyomórugó bevezetése.
- A szorítógyűrűs nyomórugó felszerelése a blokkra, az axiális játék megakadályozása érdekében.
- Alapvető szabály: Minden futófelület kenése.
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 33115 Forgatórendszerek 249 kB

Rajzok

Forgatórendszerek
Forgatórendszerek

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számH

CADTartoz.ÁrRendelés
33115-200200 545,64 €
33115-276276 552,99 €
33115-426426 569,12 €
33115-536536 585,29 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83