A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Acél.Kivitel:Barnított.További információk:Mérőórák lásd 32540 és 32542.
Mérőkarok lásd 33150.
Használat:Magasságmérésekhez.Szerelés:- Forgató oszlop teljes leszerelése.
- Vezető oszlop rögzítése a mérőasztalon alátétel és hengeresfejű csavarral.
- Kúpos szorítógyűrű felhelyezése és a befogási folyamat során a támasztófelületre nyomása.
- Kúpos forgatóhüvely bevezetése.
- Mérőkar rögzítése a kúpos forgatóhüvelyen.
- Kúpos központosító gyűrű rögzítése a kúpos forgatóhüvelyen két hernyócsavarral.
- Feszítőcsap behelyezése a vezető oszlopba.
- A kúpos gyűrű betolása a vezető oszlopba úgy, hogy a feszítőcsap a kúpos gyűrű hornyába kapjon. Ügyeljen a kúpos gyűrű játékmentes illeszkedésére.
- A szorítógyűrűs nyomórugó felszerelése a blokkra, az axiális játék megakadályozása érdekében.
- Alapvető szabály: Minden futófelület kenése.
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 33110 Forgató oszlopok 205 kB

Rajzok

Forgató oszlopok

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számH

H1CADTartoz.ÁrRendelés
33110-13013043 425,38 €
33110-16016073 428,31 €
33110-200200113 434,20 €
33110-250250163 492,85 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83