A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Mérőbetétek, acél, edzett. Tárolódoboz, műanyag.Kivitel:Barnított.Menet kivitele:Menet M2,5.
Tartalma:
9 betét
1 hosszabbító (30 mm hosszú)
1 tárolódoboz
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 33058 Mérőbetét készlet 11 részes 81 kB

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

MegnevezésKivitel 1Anyag

CADTartoz.ÁrRendelés
33058-01Mérőbetét11 részesacél 115,45 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83