A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Ház, alumínium.
Mérőorsó, rozsdamentes acél.
Kivitel:Mérőorsó edzett és köszörült.További információk:Forgatható mező 270°
Szabványos befogószár Ø 8h6
Cserélhető tapintóhegy
Menet M2.5
Védettségi fokozat IP54
Funkciók:– Átkapcsolható mérőrendszer mm/inch
– PRESET

Átkapcsolható elektronika.
LCD kijelző, 6 jegyű.
Extra nagy számjegyek.
Számjegyek magassága 8,5 mm.
Max. sebesség 1,5 m/s.
Opto RS232C interface.
Elem élettartama kb. 2000 óra.
CR2032 típusú elemmel szállítva.
Tartozékok:Tartalék elem, CR2032 típus
Rendelési szám 32510-20.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 32542 Digitális mérőórák 169 kB

Rajzok

Digitális mérőórák

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

Kivitel

Típus

ABMéréstartomány
mm
Felbontás
mm
Pontosság
mm
Ismétlési pontosság
µm
Mérőerő
N
CADTartoz.ÁrRendelés
32542-01MérőóraPreset78,453,4250,0010,0052 (±2s)0,6 - 1,10  532,03 €
32542-02MérőóraPreset78,453,4250,010,0102 (±2s)0,6 - 1,10  455,57 €
32542-03MérőóraPreset65,953,412,50,0010,0052 (±2s)0,7 - 0,95  524,39 €
32542-04MérőóraPreset65,953,412,50,0010,0042 (±2s)0,65 - 0,9  422,09 €
32542-012Mérőóra kalibrálási tanúsítvánnyalPreset78,453,4250,0010,0052 (±2s)0,6 - 1,10  569,23 €
32542-022Mérőóra kalibrálási tanúsítvánnyalPreset78,453,4250,010,0102 (±2s)0,6 - 1,10  485,87 €
32542-032Mérőóra kalibrálási tanúsítvánnyalPreset65,953,412,50,0010,0052 (±2s)0,7 - 0,95  561,74 €
32542-042Mérőóra kalibrálási tanúsítvánnyalPreset65,953,412,50,010,0102 (±2s)0,7 - 0,95  461,92 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83