A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag, kivitel:robusztus fémház, krómozott.További információk:Szabványos befogószár Ø 8h6
Méréstartomány 10 mm
Skálaosztás 0,01 mm
Mérőcsap útja 1 mm (nagymutató egy elfordulása)
Hát-Ø 58 mm
Körkörös számláló
Tűrésjelölések
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 32540 Mérőóra DIN 878 76,6 kB

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

Kivitel

CADTartoz.ÁrRendelés
32540-01Mérőóra 36,96 €
32540-012Mérőóra kalibrálási tanúsítvánnyal 57,81 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83