A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Körfutásvizsgáló készülék max.35 mm-es átmérőig
32501

Körfutásvizsgáló készülék max.35 mm-es átmérőig

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásTovábbi információk:Vizsgálókészülék körkörösség, ütés és merőlegesség mérésekhez.
A robusztus kialakításnak köszönhetően a körfutásvizsgáló készülék a műhelyben és a mérőhelyiségben egyaránt használható. Egyszerűen felhelyezhető munkadarabok a levehető nyomógörgő révén. A könnyedén járó szán által a mérőóra tetszőlegesen pozicionálható.
Műszaki adatok:Vizsgálati tartomány Ø 5 mm ... Ø 35 mm.
Mérőgörgők távolsága min. 29 mm.
Szán elmozdulási útja max. 100 mm.
Beállítható nyomógörgő erő.
Mérőgörgők forgatása fogaskerekes hajtás révén.

Görgők pontossága: Mindkét mérőgörgő párhuzamossága és koaxialitása max. 2 µm.

Gránit talapzat:
300 mm x 130 mm x 25 mm.

Rajzok

Körfutásvizsgáló készülék max.35 mm-es átmérőig

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

MegnevezésCADTartoz.ÁrRendelés
32501-01Körfutásvizsgáló Készülék 2 133,83 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83