A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Hüvely és csap, acél.
Szorító idom, nagyszilárdságú alumínium.
Szárnyas fogantyú, feketésszürke.
Kivitel:Hüvely és csap magasfényű krómozott.
Szorító idom, feketére eloxált.
További információk:Fokozatmentesen állítható. Gyors szorítás a szárnyas fogantyú révén.Egyedi igényre:Eltérő átmérő kombinációk (D és D1).Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 31156 Csuklós szorító 180 kB

Rajzok

Csuklós szorító

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számMéretD

D1D2D3HH1H2H3H4H5LL1L2CADTartoz.ÁrRendelés
31156-0606166141243,61591419,61838138,5 29,17 €
31156-0808288161454,617121625,624501812 30,86 €
31156-101031010181460,620151825,624502214,5 33,90 €
31156-121241212202177,223172037,235,6752415,5 35,04 €
31156-161651616252190,231222537,235,67529,518,5 36,87 €
31156-202062020302198,236253037,235,6753017,5 41,75 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83