A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásKivitel:Mágneses láb: árnyékolt rendszer, horganyzott felület.További információk:Tartóerő 450 N, alkalmazási hőmérséklet max. 100 °C. A beszerelt mágneses munkadarab tapadófelületén található hajszálrepedések gyártástechnológiai okokból nem küszöbölhetők ki. Ezek semmilyen módon nem befolyásolják a tapadómágnesek funkcióját (lásd még 09065-10).Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 31125 Mágneses állvány 53,3 kB

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

Teljes
magasság
OszlopmagasságOszlop-ØMágnestalp ØMágnestalp
talpazat-magasság
Mágnestalp
teljes magasság
CsatlakozómenetCADTartoz.ÁrRendelés
31125-0128425016801834M10 50,61 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83