A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásTovábbi információk:Mágneses láb, 900 N tartóerő.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 31102 Mágneses mérőállvány 142 kB

Rajzok

Mágneses mérőállvány

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

Teljes
magasság
OszlopmagasságOszlop-ØMágnestalp
hossza
Mágnestalp
szélessége
Mágnestalp
magassága
CsatlakozómenetTapadóerő
N
CADTartoz.ÁrRendelés
31102-0130525016755055M10900 200,76 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83