A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Fekete gránit.Kivitel:Mérőasztal, 0 pontossági fok.További információk:A hagyományos gránittal szemben a fekete gránit lényeges előnyökkel bír:
- 3x nagyobb kopásállóság.
- 20%-kal nagyobb sűrűség.
- 3x kisebb hőtágulás.

Megfelelő mérőóratartók lást 31140 és 31141.
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 31020 Finommérőasztal oszloppal 78,4 kB

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

Alaplap
hossz x szélesség x magasság
OszlopCADTartoz.ÁrRendelés
31020-01200 x 150 x 40ø25 x 260  266,46 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83