A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Újdonságok

Emelőoszlop, vezérlőegység és képi kapcsoló

 

Szeretne elektromos emelőoszlopot vásárolni? A norelem emelőoszlop-rendszerei az emelőoszlopból, a hozzá tartozó vezérlőegységből és kézi kapcsolóból áll.

   

Az elektromos emelőoszlopok motor segítségével tárgyak magasságállítására szolgálnak és ezzel egyidejűleg gondoskodnak a biztonságos vezetésről. Ezzel javíthatók az ergonómiai körülmények úgy egyes munkahelyeken, mint bonyolult gépeken vagy berendezéseken.

 

A norelem elektromos meghajtású, alumíniumból készült emelőoszlopa már tartalmazza az összes technikai részt. A megoldások nem igényelnek karbantartást és a Plug & Work elv alapján az üzembe helyezésük egyszerű és gyors, kezelésük intuitív.

 

A norelem áruválasztékában különböző termékeket, mint pl. emelőoszlopokat kínál:

 

  • löket 500 mm-ig,
  • max. sebesség 8 mm/s,
  • lehetséges két emelőoszlop működtetése szinkronban,
  • alkalmas húzó- és nyomóterheléseknél, valamint
  • önbiztosító maximális terhelés mellett is.

 

Tartozékok: vezérlés, összekötőkábel, hálózati csatlakozó kábel és szerelőlap

 

Szerelőoszlop vezérlőegysége

 

A vezérlőegység maximum két emelőoszlop működtetésére alkalmas és maximum két vezérlőegység csatlakoztatható egymással. Így lehetséges összesen négy emelőoszlop működtetése párhuzamosan.

 

Az emelőoszlopok vezérlőegységének előnyei:

  • Az emelőoszlop vezérlőegysége lehetőséget ad a dinamikus bekapcsolási idő kiszámítására és alapkivitelben terhelés elleni védelemmel rendelkezik.
  • Az integrál ütközésérzékelő (SPP – Smart Product Protection) javítja az emelőoszlopok folyamatbiztonságát.
  • Az emelőoszlopok LED-kijelzőjén láthatók a vizuális állapotüzenetek.

 

Az emelőoszlopok kézi kapcsolója

 

Az emelőoszlopok vezérlése speciális kézi kapcsolóval történik, amely a következő tulajdonságokkal, ill. funkciókkal rendelkezik:

  • LCD-kijelző és hat funkciógomb
  • az emelőoszlopok vezérlésének intuitív kezelése
  • az elektromos emelőoszlopok helyzeteinek elmentése
  • egyszerű csere az emelőoszlopok kezelői között
  • az emelőoszlopok vezérlésének módosítása elektromos úton lehetséges
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83