A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Sárgaréz.
NBR O-gyűrű
Kivitel:nikkelezett.További információk:Zárócsavarok metrikus csatlakozómenettel a DIN EN 60423 szerint. A fel nem használt menetes vagy átmenő furatok biztonságos bezárásához.

IP68 védettségi fokozat (5 bar - 30 min).
Hőmérséklet-tartomány:-40 °C – +100 °C.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 84100-51 Sárgaréz zárócsavarok, kerek 141 kB

Rajzok

Sárgaréz zárócsavarok, kerek

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számD

D1HLCADTartoz.ÁrRendelés
84100-51-121500M12x1,51685 0,72 €
84100-51-161500M16x1,52096 0,74 €
84100-51-201500M20x1,5249,56,5 0,81 €
84100-51-251500M25x1,528117 1,44 €
84100-51-321500M32x1,535128 2,62 €
84100-51-401500M40X1,545128 3,77 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83