A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Poliamid (PA6).
CR tömítés.
Kivitel:RAL 7035 világosszürke műanyag.További információk:Zárócsavarok metrikus csatlakozómenettel a DIN EN 60423 szerint. A fel nem használt menetes vagy átmenő furatok biztonságos bezárásához.

IP68 védettségi fokozat (5 bar - 30 min).
Hőmérséklet-tartomány:-40 °C – +100 °C.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 84100-50 Műanyag zárócsavarok, kerek 117 kB

Rajzok

Műanyag zárócsavarok, kerek

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számD

D1HLCADTartoz.ÁrRendelés
84100-50-1215000M12x1,515106 0,29 €
84100-50-1615000M16x1,52010,56 0,30 €
84100-50-2015000M20x1,52410,56 0,32 €
84100-50-2515000M25x1,530138 0,60 €
84100-50-3215000M32x1,53713,58 0,83 €
84100-50-4015000M40X1,546148 1,02 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83