|
|
84100-32Hatlapú anyák EMC kábeltömszelencékhez |
vissza |
|
Termékleírás / Termékillusztrációk |
|
|
LeírásAnyag:Sárgaréz.Kivitel:nikkelezett.További információk:Hatlapú anyák metrikus csatlakozómenettel a DIN EN 60423 szerint. Az EMC kábeltömszelencék és tartozékaik biztonságos rögzítéséhez. Vágóélekkel a festék- vagy porbevonat átvágásához az optimális érintkezés érdekében potenciálkiegyenlítésnél.Hőmérséklet-tartomány:-60 °C-tól +200 °C-ig.Jellemzők: LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:
CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
|
Rendelési szám | D | H | H1 | SW1 | Max. meghúzó nyomaték az SW1-en Nm | CAD | Tartoz. | Ár | Rendelés |
---|
84100-32-11215 | M12x1,5 | 5,5 | 4,5 | 15 | 3,5 |  | | 1,40 € | | 84100-32-11615 | M16x1,5 | 5,5 | 4,5 | 19 | 3,5 |  | | 2,03 € | | 84100-32-12015 | M20x1,5 | 5,5 | 4,5 | 24 | 3,5 |  | | 2,44 € | | 84100-32-12515 | M25x1,5 | 5,5 | 4,5 | 30 | 6,7 |  | | 2,66 € | | 84100-32-13215 | M32x1,5 | 5,5 | 4,5 | 36 | 12 |  | | 3,05 € | | 84100-32-14015 | M40X1,5 | 6 | 5 | 46 | 13,5 |  | | 5,68 € | |
További cikkek ebben a kategóriában |
|
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés |
|