A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Hatlapú anyák
kábeltömszelencékhez
84100-30

Hatlapú anyák kábeltömszelencékhez

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Poliamid (PA6). Sárgaréz. 1.4301 nemesacél.Kivitel:RAL 7035 világosszürke műanyag.
Nikkelezett sárgaréz.
Csupasz nemesacél.
További információk:Hatlapú anyák metrikus csatlakozómenettel a DIN EN 60423 szerint. A kábeltömszelencék és tartozékaik biztonságos rögzítéséhez.Hőmérséklet-tartomány:-40 °C-tól +100 °C-ig (műanyag).
-60 °C-tól +200 °C-ig (fém).
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 84100-30 Hatlapú anyák kábeltömszelencékhez 112 kB

Rajzok

Hatlapú anyák
kábeltömszelencékhez

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlaptestű
anyaga
D

HSW1Max. meghúzó nyomaték
az SW1-en
Nm
CADTartoz.ÁrRendelés
84100-30-012150poliamidM12x1,55171,5 0,13 €
84100-30-016150poliamidM16x1,55222,5 0,15 €
84100-30-020150poliamidM20x1,56273,5 0,17 €
84100-30-025150poliamidM25x1,56325 0,18 €
84100-30-032150poliamidM32x1,57415 0,49 €
84100-30-040150poliamidM40X1,57507,5 1,04 €
84100-30-11215sárgarézM12x1,52,8153,5 0,31 €
84100-30-11615sárgarézM16x1,52,8193,5 0,34 €
84100-30-12015sárgarézM20x1,53243,5 0,38 €
84100-30-12515sárgarézM25x1,53,5306,7 0,63 €
84100-30-13215sárgarézM32x1,543612 0,86 €
84100-30-14015sárgarézM40X1,554613,5 1,45 €
84100-30-21215nemesacélM12x1,52,8143,5 3,48 €
84100-30-21615nemesacélM16x1,52,8193,5 3,92 €
84100-30-22015nemesacélM20x1,53243,5 4,45 €
84100-30-22515nemesacélM25x1,53,5306,7 5,73 €
84100-30-23215nemesacélM32x1,543612 7,40 €
84100-30-24015nemesacélM40X1,554613,5 19,50 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83