|
|
84100-20Nemesacél EMC kábeltömszelencék |
vissza |
|
Termékleírás / Termékillusztrációk |
|
|
LeírásAnyag:1.4305 nemesacél.
Poliamid (PA6) lamellabetét.
CR / NBR tömítőgyűrű.
NBR O-gyűrű.Kivitel:nikkelezett.További információk:Kábeltömszelencék metrikus csatlakozómenettel a DIN EN 60423 szerint. Árnyékolt kábelekhez és vezetékekhez. A tömítést és a deformációt belső lamellák és egy tömítőgyűrű biztosítják.
IP68 védettségi fokozat (5 bar - 30 min).
A kábeltömszelencék segítségével fektetett kábelek és vezetékek vezethetők be a házakba, elosztókba és csatlakozódobozokba.Hőmérséklet-tartomány:Statikus: -40 °C-tól +100 °C-ig. Dinamikus: -20 °C-tól +100 °C-ig.Jellemzők: LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:
CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
|
Rendelési szám | D | D1 | H max.
| L | SW1 | SW2 | Max. meghúzó nyomaték az SW1-en Nm | max. meghúzó nyomaték az SW2-en Nm | CAD | Tartoz. | Ár | Rendelés |
---|
84100-20-16150 | M16x1,5 | 5-9 | 30 | 5 | 17 | 17 | 3,5 | 3,5 |  | | 18,09 € | | 84100-20-20150 | M20x1,5 | 9-13 | 33,5 | 6 | 22 | 22 | 3,5 | 3,5 |  | | 22,80 € | | 84100-20-25150 | M25x1,5 | 11-16 | 36,5 | 7 | 27 | 27 | 6,7 | 6,7 |  | | 25,80 € | | 84100-20-32150 | M32x1,5 | 14-20 | 38 | 8 | 34 | 34 | 12 | 12 |  | | 31,77 € | |
További cikkek ebben a kategóriában |
|
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés |
|