A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Sárgaréz EMC kábeltömszelencék nikkelezett
84100-15

Sárgaréz EMC kábeltömszelencék nikkelezett

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Sárgaréz.
Poliamid (PA6) lamellabetét.
Nemesacél kontaktrugó (M12x1,5 nem rendelkezik kontaktrugóval).
CR / NBR tömítőgyűrű.
NBR O-gyűrű.
Kivitel:nikkelezett.További információk:Kábeltömszelencék metrikus csatlakozómenettel a DIN EN 60423 szerint. Árnyékolt kábelekhez és vezetékekhez. A fonott pajzs gyors és egyszerű EMC csatlakoztatása az érintkezőrugón és a közbenső aljzaton keresztül a ház potenciáljával. A tömítést és a deformációt belső lamellák és egy tömítőgyűrű biztosítják.

IP68 védettségi fokozat (5 bar - 30 min).

A kábeltömszelencék segítségével fektetett kábelek és vezetékek vezethetők be a házakba, elosztókba és csatlakozódobozokba.
Hőmérséklet-tartomány:Statikus: -40 °C-tól +100 °C-ig.
Dinamikus: -20 °C-tól +100 °C-ig.
Rajzi hivatkozás:
1) O-gyűrű M32x1,5 mérettől kezdve
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 84100-15 Sárgaréz EMC kábeltömszelencék nikkelezett 235 kB

Rajzok

Sárgaréz EMC kábeltömszelencék nikkelezett

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számD

D1D2H
max.
LSW1SW2Max. meghúzó nyomaték
az SW1-en
Nm
max. meghúzó nyomaték
az SW2-en
Nm
CADTartoz.ÁrRendelés
84100-15-12150M12x1,53-6-25514143,53,5 3,51 €
84100-15-16150M16x1,55-92-830517173,53,5 8,09 €
84100-15-20150M20x1,59-133-1133,5622223,53,5 9,37 €
84100-15-25150M25x1,511-168-1436,5727276,76,7 12,37 €
84100-15-32150M32x1,514-2010-1938834341212 18,99 €
84100-15-40150M40X1,519-2715-25418434313,513,5 32,34 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83