A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Nemesacél vagy műanyag kábeltömszelencék Hygienic DESIGN
84100-13

Nemesacél vagy műanyag kábeltömszelencék Hygienic DESIGN

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Kábeltömszelence: nemesacél 1.4404 vagy PVDF.
Tömlő: műanyag.
Kivitel:Tömlő: kék.
Tömlő: kék.
További információk:Alátétekkel együtt.
EN 60423 metrikus menet.
Védettségi fokozatok: IP 66, IP 68 15 bar-ig, IP 69K
EHEDG tanúsítvánnyal.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 84100-13 Nemesacél vagy műanyag kábeltömszelencék Hygienic DESIGN 402 kB

Rajzok

Nemesacél vagy műanyag kábeltömszelencék Hygienic DESIGN

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számMegnevezésAlaptestű
anyaga
D

D1D2D3HSWLCADTartoz.ÁrRendelés
84100-13-12150KábeltömszelencenemesacélM12x1,5-87-519177 30,83 €
84100-13-16150KábeltömszelencenemesacélM16x1,5-109-721209 33,01 €
84100-13-20150KábeltömszelencenemesacélM20x1,5-12,512-927249 36,34 €
84100-13-25150KábeltömszelencenemesacélM25x1,5-18,518-15273010 40,50 €
84100-13-32150KábeltömszelencenemesacélM32x1,5-25,323-20273611 45,47 €
84100-13-16151KábeltömszelenceműanyagM16x1,5-109-725229 6,97 €
84100-13-20151KábeltömszelenceműanyagM20x1,5-12,512-929269 7,63 €
84100-13-25151KábeltömszelenceműanyagM25x1,5-18,518-15313210 8,33 €
84100-13-32151KábeltömszelenceműanyagM32x1,5-25,323-20323811 9,18 €
80800-1250Tömlőműanyag11,816----50 m 611,49 €
80800-1750Tömlőműanyag15,621,6----50 m 653,67 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83