A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Sárgaréz kábeltömszelencék nikkelezett
84100-05

Sárgaréz kábeltömszelencék nikkelezett

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Sárgaréz.
Poliamid (PA6) lamellabetét.
CR / NBR tömítőgyűrű.
NBR O-gyűrű.
Kivitel:nikkelezett.További információk:Kábeltömszelencék metrikus csatlakozómenettel a DIN EN 60423 szerint. A tömítést és a deformációt belső lamellák és egy tömítőgyűrű biztosítják.

IP68 védettségi fokozat (5 bar - 30 min).

A kábeltömszelencék segítségével fektetett kábelek és vezetékek vezethetők be a házakba, elosztókba és csatlakozódobozokba.
Hőmérséklet-tartomány:Statikus: -40 °C-tól +100 °C-ig.
Dinamikus: -20 °C-tól +100 °C-ig.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 84100-05 Sárgaréz kábeltömszelencék nikkelezett 242 kB

Rajzok

Sárgaréz kábeltömszelencék nikkelezett

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számD

D1H
max.
LSW1SW2Max. meghúzó nyomaték
az SW1-en
Nm
max. meghúzó nyomaték
az SW2-en
Nm
CADTartoz.ÁrRendelés
84100-05-12150M12x1,53-625514143,53,5 2,38 €
84100-05-16150M16x1,55-930517173,53,5 2,62 €
84100-05-20150M20x1,59-1333,5622223,53,5 3,32 €
84100-05-25150M25x1,511-1636,5727276,76,7 5,78 €
84100-05-32150M32x1,514-2038834341212 8,36 €
84100-05-40150M40X1,519-27418434313,513,5 12,47 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83