A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Hosszabbító tengelyek
41355

Hosszabbító tengelyek

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Nemesítható acél.Kivitel:Barnított.További információk:A befogási szélesség beállítására.
Záróanyával szállítva.
A hosszabbító tengelyek tetszőlegesen kombinálhatók egymással.
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 41355 Hosszabbító tengelyek 107 kB

Rajzok

Hosszabbító tengelyek

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

DL1Szorítási tartományCADTartoz.ÁrRendelés
41355-0603460hosszabbító, 60 mm 81,21 €
41355-12034120hosszabbító, 120 mm 107,94 €
41355-24034240hosszabbító, 240 mm 134,67 €
41355-48034480hosszabbító, 480 mm 263,17 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83