A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Befogó készlet kör keresztmetszetekhez
41350

Befogó készlet kör keresztmetszetekhez

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Szerszámacél.Kivitel:Szorítópofa, edzett, fémtiszta.
Szorítóvas, edzett, barnított.
További információk:Kör keresztmetszetű munkadarabok befogására.
Szorítópofák maximális szorítólökete 1 mm

Párban szállítva.
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 41350 Befogó készlet kör keresztmetszetekhez 263 kB

Rajzok

Befogó készlet kör keresztmetszetekhez

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

BSzorítási tartomány
min. - max.
CADTartoz.ÁrRendelés
41350-090359020 mm - 250 mm 473,91 €
41350-1253512520 mm - 320 mm 558,20 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83