A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Támasztólécek
41345

Támasztólécek

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Acél, edzett.Kivitel:Fémtiszta.További információk:A támasztólécek alkalmasak a munkadarab befogási mélységének beállítására, 5 tengelyes kompakt befogók esetén.
12 mm-es támasztóléc esetén munkadarab leszorítás.
17 mm-es támasztóléc esetén leszorító hatás < éldeformáció.

Párban szállítva.
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 41345 Támasztólécek 85,3 kB

Rajzok

Támasztólécek

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

BHCADTartoz.ÁrRendelés
41345-09003129012 81,21 €
41345-09003179017 85,32 €
41345-125031212512 93,55 €
41345-125031712517 97,66 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83