A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Alaptest, betétedzésű acél.
Szorítópofák, szerszámacél.
Kivitel:Alaptest, barnított.
Szorítópofák, edzett, fémtiszta.
További információk:A középpofákat ott alkalmazzák, ahol 2 munkadarabot egyszerre kell befogni.
A középpofa a munkadarab méreteknek megfelelően eltolható. Alkalmas 2 különböző méretű munkadarab befogására.
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 41335 Középpofák 275 kB

Rajzok

Középpofák

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

BSúly
kg
CADTartoz.ÁrRendelés
41335-0901500903,38 480,08 €
41335-12515001255,1 565,40 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83