A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Alaptest, betétedzésű acél.
Szorítópofák, szerszámacél.
Kivitel:Alaptest, barnított.
Szorítópofák, edzett, fémtiszta.
További információk:A lengőpofákat ott alkalmazzák, ahol ferde munkadarabokat kell befogni.
A lengőpofa szorítópofái ±4° értékkel elforgathatók.
A lengőpofa emellett rögzített pofaként is használható.
Stabil kivitel 2 rögzítőcsavarral.
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 41325 Lengőpofák 255 kB

Rajzok

Lengőpofák

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

BSúly
kg
CADTartoz.ÁrRendelés
41325-09015010906 597,27 €
41325-125150101258,77 715,49 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83