A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Betétedzett acél.Kivitel:barnított.
Funkcionális felület, köszörült.
További információk:Az alul illesztőhornyos alaplapok a gépasztalon egyszerűen beállíthatóak.
Rögzítés 12F7 raszterfuratokkall lehetséges (raszterfuratok távolsága 40 mm és 50 mm).
Oldalsó hornyok külön befogóeszközök számára.
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 41305 Alaplapok 190 kB

Rajzok

Alaplapok

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

AA1A2BLHozzá tartozó
illesztőcsavar
Súly
kg
CADTartoz.ÁrRendelés
41305-09028020x102402509028007533-120556,14 632,22 €
41305-12528020x1024025012528007533-120558,86 724,74 €
41305-09040031x103503609040007533-120558,58 872,77 €
41305-12540031x1035036012540007533-1205512,24 970,43 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83