text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Alaplemez és pofa, betétedzésű acél.
Szorítópofák, szerszámacél.
Kivitel
Pofák, barnított.
Szorítópofák, sík felülettel.
További információk
A könnyű kezelhetőségnek és skálás gyorsbeállításnak köszönhetően a szorítópofák gyorsan és biztonságosan beállíthatók az új munkadarabokhoz.
Az 5 tengelyes szorító révén a munkadarab mindig középpontosan helyezkedik el.
A munkadarab optimális hozzáférhetősége érdekében rövid szabványos szerszámok is alkalmazhatók. Ezáltal lényegesen csökkennek a szerszámköltségek.

- Leszorító hatás >5 mm befogási mélység esetén.
Alkalmas 20 mm és 320 mm között befogási szélességekhez.
Felszerelés
Az 5 tengelyes kompakt befogó T-hornyos asztalokra, raszterfuratos rendszerekre, valamint egy adapter karima révén szokványos nullpont befogó rendszerekre is felszerelhető.
Accessory
Támasztólécek 41345
Szorítópofák 41320
Lengőpofa 41325
Középpofa 41335
Kapcsolóelem keresztirányú befogáshoz 41365

A támasztóléceket és a csapos szorítópofákat külön kell megrendelni.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak

5 tengelyes kompakt befogók

A norelem 5 tengelyes kompakt befogójával a beállítási idő jelentősen csökkenthető, mivel a befogórendszer minden oldalról könnyű hozzáférést tesz lehetővé. Így különösen összetett munkadarabok munkálhatók meg optimálisan.

Előnyök áttekintése:

  • Rezgésmentes megmunkálás a legnagyobb forgácsoló- és előtolóerővel
  • Alacsony zavaró élek
  • Könnyű használat és nagy rugalmasság
  • Jobb szorítási értékek az erőáramlás és az anyag pozicionálásának szétválasztásával
  • Különféle gépasztalokra és rendszerekre szerelhető