A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Rögzítő tüskék
41060

Rögzítő tüskék

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Szerszámacél.Kivitel:edzett.További információk:Szabványos szorítópofához és körkeresztmetszet befogófejhez.
A szerelés bepréseléssel történik.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 41060 Rögzítő tüskék 114 kB

Rajzok

Rögzítő tüskék

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

Kivitel 1D1AlkalmazásCADTartoz.ÁrRendelés
41060-05000lapított7,5anyagok 1000 N/mm² feletti húzószilárdsággal 7,44 €
41060-05400gyűrűs vágóél4anyagok kb. 1000 N/mm² húzószilárdságig 7,44 €
41060-05600gyűrűs vágóél6anyagok kb. 1000 N/mm² húzószilárdságig 7,44 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83