A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Központosító rögzítő

vissza
Test

Központosító rögzítő

A norelem központosító rögzítők különösen alkalmasak furatoknál való alkalmazásra. Ezek például perselyek, csatlakozók, adapterek vagy illesztőelemek esetében fordulnak elő. Általában a központosító rögzítők biztosítják, hogy a munkadarabok a furatnál központosak, és rögzítettek legyenek. A központosító rögzítő, amelyet belső rögzítőként is ismernek, széles szorítási tartománnyal rendelkezik, és imbuszkulccsal egyszerűen kezelhető. A központosítás pontossága emellett növelhető úgy, hogy a központosító rögzítőt egy furatba helyezzük központosító csapok segítségével.
A termékkínálat 12 mm és 102,5 mm közötti átmérőjű szorítási tartományt fed le. A norelem különböző kivitelben kínál központosító rögzítőket:

- központosító rögzítő golyókkal

- központosító rögzítő hatlapfejű

- központosító rögzítő kerek

- központosító rögzítő belső menettel

- központosító rögzítő külső menettel

Tovább a shopba

Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83