A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Tartócsap gyűrűs biztosítóval

vissza
Test

Tartócsap gyűrűs biztosítóval

A norelem biztosítógyűrűs tartócsapjai megbízható teherfelvevő eszközként szolgálnak a szerszámok biztonságos szállításához. Mindenekelőtt fröccs-, présöntő és stancoló szerszámok szállítása esetében nagyon keresettek a tartócsapok. A legkisebb kivitelben is 300 kg-os teherbírással rendelkeznek, míg a legnagyobb változatok teherbírása akár 3200 kg is lehet.
Használat: teheremeléshez a biztosítógyűrűs tartócsapokat be kell dugni az erre a célra szolgáló befogófuratokba. A csap bevezetésekor a biztosítógyűrűt a nagy szegély felett félre kell tolni. A biztosítógyűrű azért van ott, hogy a tartócsapot megóvja a véletlen kicsúszástól. Ez egy beépített rugóval történik, amely a biztosítást excentrikusan kinyomja a csap középtengelyéből. Ezzel garantálható, hogy a tartócsap a befogófuratban kétoldalt biztosított legyen. Ha a biztosítógyűrűt visszanyomják, akkor a tartócsap gond nélkül kihúzható a befogófuratból.
A norelem a biztosítógyűrűs tartócsapokat öt különböző kivitelben kínálja.
Tartócsapok biztonsági tartalékkal kis terhelésektől a közepes igénybevételig

Tovább a shopba

Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83