A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Szíjhajtás

vissza
Test

Szíjhajtás

A norelem fogasszíj-hajtásait elsősorban a lineáris, a szállítás- és a meghajtástechnika terén igénylik. Mindenütt, ahol erőátvitel szükséges, a fogasszíjak és a fogas tárcsák nagy jelentőségűek. Ezek nemcsak az erőt viszik át, hanem jelentős hatásfokkal is rendelkeznek.
Nagy pontosságú, tartós és karbantartásmentes – a norelem fogasszíjai ideális tulajdonságokkal rendelkeznek minden ipari meghajtási feladathoz. A szíjak a szabványos 165 mm-es és 2250 mm-es méretek között bármilyen kívánt hosszúságban kaphatók. A különféle hosszúságok mellett ezenkívül kétféle profil választható. A fogasszíjak termékpalettájáról ezért a T-profil, az AT-profil, valamint a HTD-profil is választható.

Tovább a shopba

Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83