A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Pozicionáló egység

vissza
Test

Pozicionáló egység

A norelem pozicionáló asztalai és pozicionáló körasztalai a legkiválóbb precíziós technikát képviselik. A legkülönfélébb géprészek, érzékelők, végálláskapcsolókk vagy akár kamerák is századmilliméteres pontossággal állíthatóak be. Az elektromos hajtású, zaj- és karbantartásmentesen működő motoros asztalok szerszámgépekben, megmunkáló központokban, kezelőrendszerekben, a készülékgyártásban, valamint mérő- és vizsgálóberendezésekben használhatóak fel. A sokoldalú mozgató- és pozicionálómodulok 1,2 m/perces menetsebességig és max. 10 kg tömegű tárgyakhoz alkalmahatóak.
A norelem a pozicionáló asztalokat a következő változatokban kínálja:

Tovább a shopba

Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83