A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Fogaskerekek

vissza
Test

Fogaskerekek

A homlok fogaskerekeket a gyakorlatban legtöbbször terhek emelésére és leeresztésére használják. Garantálják az alakzáró és csúszásmentes erőátvitelt, változó forgásirány esetében is.
Az átmérő 14-től 387 mm-ig, a fogszélesség 15-től 30 mm-ig választható. A szerelés megkönnyítése érdekében külön igényre a fogaskerekeket aggyal is ellátjuk.
A norelem különböző acél és műanyag kivitelű fogaskerekeket kínál.

Tovább a shopba

Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83