A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
A kis szállítószalagokat főként a berendezés- és különleges gépgyártásban használják. A legkisebb alkatrészek oda- és elszállítással kapcsolatos jellemzőikkel tűnnek ki. Emellett a szállítószalag belső meghajtója, amely motorból és vezérlőből áll, 24 V-os elektromos árammal működik.
Előnyök:
- A belső meghajtás miatt kisebb beszerelési hely szükséges
- Nincsenek zavaró élek
- Rugalmas hozzászerelési lehetőségek B típusú profilrendszerrel
A norelem termékválasztáka a kis szállítószalagokat foglalja magában 60 és 200 mm közötti szélességekben és 520 és 1500 mm közötti hosszúságokban.