A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Gyorsszorító, változtatható

vissza
Test

Gyorsszorító, változtatható

A norelem változtatható gyorsszorítóival a befogási folyamatot a különböző magasságú munkadarabokhoz kézzel már nem kell beállítani, mert ez egy automatikus rögzítési tartomány szabályozóval történik. A szorítómagasság fokozatmentes beállítása megközelítően egyenletes szorítóerő esetén megbízható és stabil kapcsolatot biztosít. Eközben a nyomócsavart egyáltalán nem kell átállítani.
A változtatható gyorsszorítók sokoldalúan használhatók. Szóba jöhetnek például rögzítéshez fúrás, hajlítás, hegesztés vagy csiszolás közben a fém-, fa- és műanyagiparban. A követelményektől függően a kezelő a rögzítőerőt a kar alatt, a csuklóban található állítócsavarral szerszám nélkül, legfeljebb 2500 N-ig beállíthatja.
A norelem termékpalettájában a gyorsszorítók változatai három különböző kivitelben találhatók meg:

Tovább a shopba

Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83