A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Emelőszem, 360 fokban elforgatható, 8-as minőségi osztály

vissza
Test
Emelőszem
A norelem (az emelőláncok minőségi szabványa szerint) 8-as minőségi osztályú emelőszemei akár 8 tonnás teherbíró képességgel rendelkeznek. Ezek az eszközök elsősorban igényes szállítási feladatok vagy rakománybiztosítás esetén kerülnek alkalmazásra. A becsavarozható, golyóscsapágyas emelési pontból álló emelőszem minden oldalról teljes mértékben terhelhető. Ezzel sokszoros biztonságot garantál minden terhelési irányban egy esetleges töréssel szemben. A kompakt és könnyű építési módú emelőszem 360°-ban elforgatható. A golyóscsapágyazásnak köszönhetően az emelőretesz terhelés alatt is forgatható.
Emelőszemek, 360 fokban forgatható, 8-as minőségi osztály

Figyelem:

A terhelés érvényességének vonatkozásában minden esetben biztosítani kell, hogy a gyűrű mindig egy vonalban legyen a teherrel.

Tovább a shopba

Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83