A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

CAD adatok

vissza
  • CAD adatok

A norelem CAD ügyfélszolgálat - Ilyen egyszerűen kapja meg a CAD-adatait:

1. lépés:
Válassza ki a megfelelő terméket és kattintson a terméktáblázatban a termékrészletek CAD-mezőre.
2. lépés:
A 3D-s CAD-modell külön ablakban jelenik meg.
3. lépés:
A bejelentkezés után a CAD-adatokat ingyenesen letöltheti, vagy a PART2CAD beépülő modul segítségével közvetlenül az Ön CAD-rendszerében létrehozhatja.
1. módszer:
Töltse le a CAD-adatokat. Ehhez válassza ki az Önnek megfelelő CAD-rendszert. Az adatokat később kézzel betáplálhatja a CAD-rendszerébe.

                       

                  

2. módszer:

A hálózatról letölthető PART2CAD modullal közvetlenül integrálhatja a norelem CAD-adatokat a saját CAD-rendszerében – köztes tárolás és kézi importálás nélkül.

A letölthető modul natív intelligens CAD-modelleket hoz létre.

Jelenleg a következő rendszerekhez kapható: Catia, Creo, Inventor, NX, SolidEdge und SolidWorks.

Szerkesztési segédeszközök a mindennapokban
A norelem CAD-adatainak segítségével hatékonyabb a tervezés, továbbá időt és költségeket takarít meg. A gyakorlatban a CAD-adatok alapján könnyebb egy termék beépítése a tervezési folyamatban. Az íly módon feldolgozott adatok jelentős időmegtakarítást jelentenek. Miért is rajzolná az alkatrészeket ceruzával és vonalzóval?
Erős partnerünkkel, a CADENAS céggel együttesen ügyfeleinknek gazdag CAD-könyvtárat kínálunk, amelybe megtalálhatják a komponensek összes fontos geometriai és műszaki jellemzőit.
Az adatok problémamentes integrálhatók a saját CAD-rendszerbe, egymással összekapcsolhatók és a saját elképzelései szerint modifikálhatók.
A rajzok 2D- és 3D-formátumban állnak rendelkezésre.
A 360° fokos rálátás láthatóvá teszi a zavaró éleket.
További előnyök
Az összes termékhez rendelkezésre állnak a CAD-adatok.
  • A megtekintett termék egy kattintással lehívható és megrendelhető.
  • A megfelelő cikkszámok a hozzá tartozó CAD-modellel együtt tárolják.
  • A szoftverintegráció megkönnyítése céljából a norelem modellek elérhetők a leggyakrabban használatos 2D és 3D formátumokban
    (Catia / Pro/E / SolidWorks / Solid / Designer / Solid Edge / AutoCAD / Me10 / Unigraphics / Inventor).
  • A semleges interfészekről (SAT / STEP / IGES / DFX) is gondoskodtunk.
Az összes termék ERP-kompatibilis és ezáltal az információk akadálytalanul bevihetők az árugazdálkodási rendszerbe.
Valamennyi CAD-modell ecl@ass szabványosított, rendelkezik vámtarifa-számmal, RoHS-jelöléssel és EAN-számmal.
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83