A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Rejtett zsanérok a karcsú és biztonságos kialakítás érdekében

vissza
Rejtett zsanérok a karcsú és biztonságos kialakítás érdekében

Újdonság a norelemnél:
belső fekvésű zsanérok rejtett szereléshez

Az új zsanérokat a hagyományos modellekkel ellentétben belülre szerelik. Kívülről egyáltalán nem láthatók, ezálatl egészen új lehetőségek tárulnak fel a formatervezők és a konstruktőrök előtt.
A láthatatlan zsanérok többek között ráhelyezett és belső ajtókhoz, csapóajtókhoz, nyílásokhoz és fedelekhez alkalmasak. Lapos kialakításuknak köszönhetően rendkívül helytakarékosak ̶ ez fontos tényező a gépházak belsejében való beszerelés szempontjából.
Ezen kívül a komponensek növelik a biztonságot: a belső beszerelés nem ad lehetőséget vandalizmusra és véd betörések ellen. Nincsenek külső zavaró élek - ebből következően kisebb a sérülésveszély, amely sok felhasználási területen előnyt jelent.
A zsanérok változatos beszerelési lehetőségeket kínálnak a felhasználók számára: lehetséges mind jobb-, mind baloldalon; ezáltal két különböző irányú forgatás alakul ki. Emellett nem játszik szerepet, hogy vízszintes vagy függőleges felhasználásról van szó.

Minden felhasználási területen a helyes megoldás számára a norelem belső zsanérjai három változatban, 90°-os, 110°-os és 125°-os nyitási szögben kaphatók. A nyitási szög az ajtó és a csapóajtók vastagságától függ. A 90°-os és 125°-os zsanérok acél és nemesacél kivitelben állnak rendelkezésre. A 110°-os nyitási szögű változat erősített acél kivitel.

Tovább a termékhez

Acél vagy nemesacél zsanér, belső fekvésű, 90°-os nyitási szög
Acél vagy nemesacél zsanér, belső fekvésű, 90°-os nyitási szög

Tovább a termékhez

Acél vagy nemesacél zsanér, belső fekvésű, 125°-os nyitási szög
Acél vagy nemesacél zsanér, belső fekvésű, 125°-os nyitási szög

Tovább a termékhez

Acél zsanérok, belső fekvésű, 110°-os nyitási szög
Acél zsanérok, belső fekvésű, 110°-os nyitási szög
Rövid profil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Minden siker egy ötletből ered. Ezért a norelem támogatást nyújt a gép- és berendezésgyártó tervezőknek és technikusoknak céljaik megvalósításában. Egyszerűen és gyorsan megtalálja a megfelelő alkatrészt a THE BIG GREEN BOOK-ban, amely tartalmazza 60.000 szabvány- és kezelőelemből álló teljes árukínálatunkat.

Ezzel időt nyer, hatékonyan dolgozik és optimalizálja a folyamatköltségeket. Hiszen a norelem komponensek azonnal elérhetők, beleértve az ingyenes CAD-adatokat is, amelyek lehetővé teszik a gyorsabb tervezést rajzok vagy konfiguráció nélkül. Kiváló eredmények alacsony idő- és költségráfordítással. Előny: Szabványalkatrész.

A szakmai körökben elismert vállalatként a norelem ACADEMY keretében aktívan részt veszünk a szakmai utánpótlás képzésében.
Ezenkívül a norelem ACADEMY műszaki oktatásokat, szemináriumokat és termékoktatásokat is szervez.

Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83