A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

A norelem új trapézmenetes orsói és trapézmenetes anyái

vissza

Robosztus és sokoldalú: A norelem új trapézmenetes orsói és trapézmenetes anyái

A felhasználók különböző kivitelek és számos anyag közül választhatnak
A norelem további trapézmenetes orsókkal és anyákkal bővíti ki termékportfólióját.
A minőségi komponenseket kombinálva megbízható hajtást kaphatunk, amelyet pl. szerszámgépekben, présekben, lineáris egységekben vagy emelőberendezésekben alkalmazhatók.

A norelemnél kapható trapézmenetes orsók hengerelve készülnek – ennél a gyártási módnál ugyanis nem keletkezik szakadás a kiindulási anyag szálfutásában, amely kedvezően hat a terhelhetőségre. Az örvényelt trapézmenetes orsókhoz képest a felületi keménység akár 30%-kal, a törési szilárdság pedig akár 12%-kal nagyobb A trapézmenetes orsók egy vagy két bekezdésűek, különböző menetemelkedéssel, valamint jobbos és balos menettel is kaphatók. Standard kivitelben az orsók 1.0401 (C15) betétedzésű acélból vagy nemesacélból 1.4305 készülnek.

A norelem trapézmenetes anyái köranyaként, hatlapú anyaként, és peremmel kaphatók. Az egyedi ügyféligények határozzák meg az anyagot – a menetes anyák kaphatók vörösöntvény, acél, nemesacél vagy műanyag kivitelben. A műanyag kivitelek például jó futástulajdonságokat és alacsony zajkibocsátást biztosítanak.

norelem - trapézmenetes orsók és trapézmenetes anyák
A hajtás – tehát a trapézmenetes orsó és egy anya kombinációja – a forgó mozgást lineáris mozgássá alakítja át. Lényegében egy mozgó menetről van szó, relatív nagy súrlódással, amely a menettartományban önzáró. Ennek az előnye az, hogy a nyugalmi helyzetben rendszerint nincs szükség külön biztosításra.
A hajtásokhoz javasolt acél orsó és vörösöntvény anya anyagpárosítást használni. Ez a kombináció nyújtja a legjobb kopási jellemzőket, és kenőanyaghiány esetén is jó kényszerfutási tulajdonságokkal rendelkezik.
Kézi hajtásokhoz, ill. rövid idejű, alacsony fordulatszámú és terhelésű gépi hajtáshoz a felhasználók acél anyát is választhatnak.
 2019_PM_norelem_Trapezgewindespindeln_Trapezgewindemuttern_HU 3,2 MB
Rövid profil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Minden siker egy ötletből ered. Ezért a norelem támogatást nyújt a gép- és berendezésgyártó tervezőknek és technikusoknak céljaik megvalósításában. Egyszerűen és gyorsan megtalálja a megfelelő alkatrészt a THE BIG GREEN BOOK-ban, amely tartalmazza 60.000 szabvány- és kezelőelemből álló teljes árukínálatunkat.

Ezzel időt nyer, hatékonyan dolgozik és optimalizálja a folyamatköltségeket. Hiszen a norelem komponensek azonnal elérhetők, beleértve az ingyenes CAD-adatokat is, amelyek lehetővé teszik a gyorsabb tervezést rajzok vagy konfiguráció nélkül. Kiváló eredmények alacsony idő- és költségráfordítással. Előny: Szabványalkatrész.

A szakmai körökben elismert vállalatként a norelem ACADEMY keretében aktívan részt veszünk a szakmai utánpótlás képzésében.
Ezenkívül a norelem ACADEMY műszaki oktatásokat, szemináriumokat és termékoktatásokat is szervez.

Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83