A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

A könnyű alternatíva: műanyag fogazott alkatrészek

vissza
A könnyű alternatíva: műanyag fogazott alkatrészek

A norelem kibővíti termékportfólióját a homlokfogaskerekek, fogaslécek és kúpkerekek területén

Kis súly, korrózióállóság, nyugodt futás, az önkenésnek köszönhető minimális szintű karbantartás, és nem utolsó sorban az ár-érték arány: a műanyag fogaskerekek számos előnnyel rendelkeznek az acél modellekhez képest. A norelem számos kivitellel bővítette termékválasztékát, amelyek a minőségi anyagoknak köszönhetően különböző ipari területeken alkalmazhatók.
A norelem termékválaszték újdonságai a fogas- és kúpkerekek ̶ könnyűek, mégis robusztus alternatívát jelentenek az acél modellekkel szemben.
A norelem választéka magába foglalja a műanyag fogasléceket, amelyek rugalmassági modulusa 0,5-3 között mozog és szabványos hosszúságuk 250 mm.

A norelem gyártmányú fogaskerek, fogaslécek és kúpkerekek megbízhatóan ellátják az erőátviteli és pozicionálási feladatokat a gépgyártásban és az automatizálástechnikában. A homlokfogaskerekek ily módon alakzáró és csúszásmentes erőátvitelt biztosítanak váltakozó forgásirány mellett, például gépelemek vagy terhek emelésekor és leeresztésekor. A 12-150 foggal rendelkező egyenes fogazású műanyag homlokfogaskerekek 0,5-3 rugalmassági modulusban kaphatók a norelemnél.

A fogasléc és homlokfogaskerék kombinációja forgó mozgást alakít át lineáris mozgássá vagy fordítva. A norelem választékában megtalálhatók műanyag modellek 0,5-3 rugalmassági modulusszal és 250 mm-es szabványhosszal rendelkeznek.
Az 1-3,5 rugalmassági modulusszal rendelkező műanyag kúpkerekeket a norelem 1:1 és 1:5 közötti áttételekkel kínálja standard kivitelben. Ezeket főként szöghajtóművek gyártásakor használják, amelyeknek viszont nagy csökkentő áttételeknek és nyomatékoknak, valamint gyors mozgásoknak kell megfelelniük.
A fogazott alkatrészek mind standard poliacetál, mind prémium poliketon kivitelben kaphatók.
Míg a poliacetál nagy keménységet és alacsony súrlódási tényezőt szavatol, a poliketon lényesegen hosszabb élettartammal és optimális teljesítményátvitellel tűnik ki.
A fogtörésre való hajlam is lényegesen alacsonyabb ̶ erről a különösen magas kopásállóság, valamint az anyag nagyon jó tribológiai tulajdonságai gondoskodnak.
Megszokott terhelés mellet mindkét műanyag -40 °C-től +140 °C-ig terjedő hőmérséklet-tartományban alkalmazható.
 2019_PM_norelem_Verzahnungsteile_Kunststoff_HU 5,3 MB
Rövid profil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Minden siker egy ötletből ered. Ezért a norelem támogatást nyújt a gép- és berendezésgyártó tervezőknek és technikusoknak céljaik megvalósításában. Egyszerűen és gyorsan megtalálja a megfelelő alkatrészt a THE BIG GREEN BOOK-ban, amely tartalmazza 60.000 szabvány- és kezelőelemből álló teljes árukínálatunkat.

Ezzel időt nyer, hatékonyan dolgozik és optimalizálja a folyamatköltségeket. Hiszen a norelem komponensek azonnal elérhetők, beleértve az ingyenes CAD-adatokat is, amelyek lehetővé teszik a gyorsabb tervezést rajzok vagy konfiguráció nélkül. Kiváló eredmények alacsony idő- és költségráfordítással. Előny: Szabványalkatrész.

A szakmai körökben elismert vállalatként a norelem ACADEMY keretében aktívan részt veszünk a szakmai utánpótlás képzésében.
Ezenkívül a norelem ACADEMY műszaki oktatásokat, szemináriumokat és termékoktatásokat is szervez.

Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83