A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Áttekintés

vissza
11.01.21 -
több...
Lineáris szánegységek
01.09.20 - A norelem lineáris komponenseinek árukínálata kompakt felépítésű terméksorozattal bővül.
A helytakarékos szánegységekkel és golyóscsapágyakkal a legkisebb helyen is megvalósítható a lineáris mozgatás.több...
A norelem nagy választékban kínál szintező ékeket a gépek biztonságos és gyors felállításához, valamint lengéscsillapítókat a gépek nyugodt működéséhez.
03.08.20 - Gépek változatos felállítása szintező ékekkel és lengéscsillapítókkal
A norelem a biztonságos szerelése és a gépek nyugodt működésének biztosítására a megoldások széles választékát kínálja.több...
A norelem NEMA 17, 23, és 34-es méretekben szállít léptetőmotorokat - egyszerű kivitelben, integrált vezérléssel kaphatók.
15.06.20 - A norelem kibővíti a léptetőmotor választékát.
Azonnal szállítható a három leggyakrabban használatos NEMA 17, NEMA 23 és NEMA 34 kivitel.több...
A norelem fecskefarok-kivitelű és görgős csapágyazású precíziós szánvezetők széles választékát kínálja.
30.04.20 - A norelem bemutatja a kézi szánvezetők új családját.
Kiváló minőségű termékek átfogó kínálata: fecskefarok-modellek és görgős csapágyazású precíziós szánvezetőktöbb...
A pneumatikus hengerek között a norelem három, DIN-ISO szabványnak megfelelő, típust kínál különböző lökethosszúsággal és dugattyúátmérővel.
21.04.20 - Új a norelemnél: pneumatikus henger dugattyúrúddal
A norelem három DIN-ISO szabványoknak megfelelő típust kínál különböző lökethosszúsággal és dugattyúátmérővel.több...
Textilanyagból készült, akár 5 tonna teherbírású körhevederek és emelőhevederek egészítik ki az árukínálatot.
15.04.20 - A kímélő megoldás: textil emelő- és körhevederek
Az akár öt tonna teherbíró képességű termékek sokféle felhasználáshoz változatosan használhatók.több...
A norelem különösen robusztus, nagy teljesítményű támasztó és központosító csapokkal bővítette árukínálatát.
18.03.20 - Új a norelemnél: különösen robusztus, nagy teljesítményű kerámiából készült felfogócsapok.
A fém csapokkal szemben a lényegesen hosszabb élettartam jelent nagy előnyt a gép- és berendezésgyártók számára.több...
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83