text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language








Kiindulási helyzet

A készülék meghatározó szerepet játszik a varrat minőségében

A hegesztési szabálytalanságok jelentős része nem a helytelen hegesztési paraméterekből, hanem az alkatrésznek az előírt állapottól eltérő helyzetéből adódik. Akármennyire is pontos a hegesztési utasítás — ha az alkatrész helyzete mindegyik ciklusban eltérő, akkor az eredmények is szórást mutatnak.

A tervezés és a készülékgyártás szempontjából ez a következőket jelenti: a rögzítés, a pozicionálás és a hozzáférhetőség elsőrendű minőségi szempontok, nem pedig mellékes kérdések.

  • 01 A gyökhézag és az éltávolság értékei a sorozatgyártás során szórást mutatnak
  • 02 Élek eltolódása az illesztendő alkatrészek központosításának hiánya miatt
  • 03 Kényszerhelyzet, amely eltér a hegesztési utasításokban meghatározott helyzettől
  • 04 A rögzítőelemek eltakarják a varratot és az ellenőrző nyílást
Követelmények

Hat követelmény a hegesztett készülékek gyártása terén





Folyamat

Szabványelemek a hegesztés folyamatában







A tervezéshez

A funkció közvetlen integrálása a hegesztett szerkezetbe



Nem minden funkciót kell megtervezni. A felhegeszthető szabványelemek meghatározott geometriával és dokumentált jellemzőkkel ellátott ütköző- és zsanérfunkciókat biztosítanak a szerkezeti egységben — ezáltal elkerülhető a rajz elkészítése, a megrendelés a gyártásra és egy további tétel felvétele az adatbázisba.

  • Rögzítési pontok, hegeszthető

    Kompakt kialakítás, minden oldalról terhelhető, további menetes rögzítés nélkül — teherbíró hegesztett szerkezeti egységek szállítására.

  • Felhegeszthető zsanérok

    Fedelekhez, ajtókhoz, burkolatokhoz acélból készült keretes és gépház konstrukciókhoz.



Segítség a kiválasztáshoz

Melyik elem melyik feladatra?

































FeladatTermékcsoport
Hézagméret és éleltolások betartásaPozicionáló elemek (03000), ütközők, támasztócsapok
A hegesztési pozíció lehetővé tételeFelfogó derékszögek, felfogó kockák, raszterfuratos lemezek (01000)
Gyors rögzítés, varrat hozzáférhetővé tevéseGyorsszorítók (05000)
Vízszintes leszorításSzorítóvasak és szorítótalpak (04000)
Elhúzódás szabályozása, tűrési osztály betartásaPozicionáló csapok, pozicionáló elemek
Beállítási idő csökkentése, nullpont megtartásaNullpont befogórendszerek (42000)
Ellenőrző berendezés felállítása3 tengelyes befogó raszterfuratos lemezekhez (41000)
Funkció felhegesztéseFelhegesztendő zsanérok (27000)
Szerkezeti egység szállításaRögzítési pontok, hegeszthető (07000)




Szabványok

Mit jelentenek a szabványok a berendezések kiválasztása szempontjából



Szerviz

A kiválasztástól a szerkezetig



Gyakran ismételt kérdések