text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

A 360°-ban forgatható emelőkengyel

Könnyű emelés és mozgatás – megbízható partner nagy terheléseknél a gép- és berendezésgyártásban.

A legnehezebb munkadarabokat, formákat és gépalkatrészeket is teljesen biztonságosan és rugalmasan helyezheti a kívánt pozícióba. Ha nagy terhek emeléséről van szó, olyan alkatrészekre van szüksége, amelyekben vakon is megbízhat. A lehajtható és 360°-ban forgatható emelőkengyelünk pontosan ezt kínálja Önnek: teljes mozgásszabadságot a legnagyobb teherbírással párosítva.

A mindennapi munkavégzéshez tökéletesen kidolgozott emelőkengyel a projekt kezdetétől fogva biztonságosan és megbízhatóan kíséri Önt – kiegészítve teljes CAD-adatbázisunkkal, amely megkönnyíti a tervezést.

Miért ezt az emelőkengyelt válassza? Az Ön előnyei egy pillantásra

Fedezze fel a választékunkban található további emelőkengyeleket

Készenlétben a mindennapi munkára

A csarnokban, vagy szereléskor – ez az emelőkengyel egyszerűvé és biztonságossá teszi a nehéz alkatrészek mozgatását. Szerelése egyszerű, és azonnal használatra kész.

 

Kérdései vannak, vagy segítségre van szüksége a választáshoz?

Termékszakértőink szívesen adnak tanácsot, és Önnel közösen megtalálják az alkalmazásához legmegfelelőbb megoldást.

 

📞 Személyes tanácsadás

🛠️ Műszaki termékismerek

⚡ Gyors támogatás