text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
10-es minőségi osztály, műanyag bevonatú, piros.
További információk
Könnyű járású siklócsapággyal felszerelve. Terhelés alatt elfordításra nem alkalmas.
A teher emelésekor a biztonsági teherhorog automatikusan bezár, és a horog hátsó oldalán lévő retesz biztosítja. A rendszer kinyitásához a reteszelést kézzel kell kinyitni.
Zárt reteszeléssel a teherhorog terheletlen állapotban is beakasztva marad.

A forgóhorgok megfelelnek a gépekről szóló irányelvnek, és a szakmai szövetség (BG) által bevizsgáltak (H-pecsét).
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C-tól 200 °C-ig = 100% teherbírás
300 °C-ig = 90% teherbírás
400 °C-ig = 75% teherbírás
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak