{"product":{"productId":"agid.4290","price":1.2,"name":"Állítógyűrűk DIN 705, nemesacél"},"currency":"EUR"}
Anyag
Állítógyűrű, nemesacél 1.4305.
Hernyócsavar, nemesacél A2.
Kivitel
Állítógyűrű és hernyócsavar fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Állítógyűrűk, DIN 705, nemesacél, A alak, réselt
kezdet
1,26 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Állítógyűrűk, DIN 705, nemesacél, E alak, belső hatszög kulcsnyílással
kezdet
1,20 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Állítógyűrű, nemesacél 1.4305.
Hernyócsavar, nemesacél A2.
Kivitel
Állítógyűrű és hernyócsavar fémtiszta.
További információk
A alak: DIN 553 hernyócsavarral (réselt)
E alak: DIN EN ISO 4027 hernyócsavarral (belső hatszög kulcsnyílással)
A megadott tűrések a DIN 705 szabványnak megfelelő fémtiszta állítógyűrűkre érvényesek. A horganyzott állítógyűrűk esetében a tűrések nem garantálhatók. De ez a működést nem befolyásolja.
E alak: DIN EN ISO 4027 hernyócsavarral (belső hatszög kulcsnyílással)
A megadott tűrések a DIN 705 szabványnak megfelelő fémtiszta állítógyűrűkre érvényesek. A horganyzott állítógyűrűk esetében a tűrések nem garantálhatók. De ez a működést nem befolyásolja.
Rajzi hivatkozás
1) második hernyócsavar D1 ≥ 75 mérettől