Csőbilincsek
Áttekintés
A szabványos csőbilincsek előnyei
Milyen típusú csőbilincseket kínál a norelem?
Melyik csőbilincset használjuk melyik alkalmazáshoz?
Csőbilincsek a norelemnél
Legyen szó a szerszámgép hűtőfolyadék-vezetékéről vagy a berendezésgyártásban a csővezetékekről: a tömlőknek és csöveknek biztonságos rögzítésre van szükségük. Pontosan erre készültek a csőbilincsek. A rögzítési és csatlakozási technika területéhez tartoznak és szinte minden gépben megtalálhatók.
A norelem a sokoldalú szabványelem-rendszerében a szabványos csőbilincsek áttekinthető választékát kínálja. Ide tartoznak a DIN 3017-1 szabványnak megfelelő tömlőbilincsek, valamint a DIN 1596 és DIN 1597 szabványoknak megfelelő szerelőbilincsek. A bilincsek 8 mm-től 250 mm-ig terjedő szorítási tartományt fednek le. Így megfelelő méreteket talál mind vékony tömlőkhöz, mind nagy átmérőjű csövekhez.
A tömlőbilincsek horganyzott acél és nemesacél kivitelben kaphatók. A beltéri vagy kültéri környezetnek megfelelően választhatja ki a megfelelő anyagot. Ezen az oldalon megismerkedik a különböző típusokkal, és útbaigazítást kap arról, hogyan találhatja meg az alkalmazásához legmegfelelőbb csőbilincset.
Mi az a csőbilincs?
A csőbilincs egy rögzítőelem, amely körülfogja és rögzíti a kör alakú alkatrészt. Leggyakrabban egy tömlőről vagy csőről van szó. A csőbilincsek két alapvető funkciót töltenek be: rögzítik az alkatrészt egy meghatározott helyen. Továbbá tömítik a csatlakozást, hogy se folyadék, se levegő ne szivároghasson ki.
A feladattól függően két típust különböztetünk meg. A tömlőbilincs szorosan rögzíti a tömlőt a csatlakozócsonkhoz. A fémszalagon fogazat található, amelybe egy csigamenetes csavar kapaszkodik. A meghúzáskor a pánt szorosabb lesz és egyenletesen nyomja a tömlőt a csonkra. A tömlőbilincs tehát elsősorban a tömítésre szolgál.
Egy szerelőbilincs viszont egy helyzetben tartja a csövet. A csövet egy fallal vagy egy gépvázzal köti össze. Itt a rögzítés áll a előtérben. Szerelőbilincsek számos kivitelben kaphatók, többek között gumibetéttel vagy tömítőbetéttel. Ez a betét csökkenti a rezgéseket és biztosítja a megfelelő szigetelést.
A szabványos csőbilincsek előnyei
A szabványos csőbilincsek kézen fekvő előnyöket nyújtanak a gépgyártásban és a szerelési munkáknál. A szabvány fontos méreteket határoz meg. Ide tartoznak például a szalagszélesség és a befogási tartomány. Már a tervezés szakaszában pontosan tudja, melyik csőbilincs felel meg a szerkezetéhez.
További előny a cserélhetőség. A DIN szabványnak megfelelő csőbilincsek bármikor azonos alkatrészre cserélhetők. Ez időt takarít meg a karbantartás során és megkönnyíti a pótalkatrészek beszerzését. A minőség is változatlan marad, mivel a szabvány meghatározza az anyaggal és a kivitelezéssel kapcsolatos követelményeket.
A tervezők számára pedig egyszerű a szabványnak megfelelő alkatrész dokumentálása. A DIN-szabványnak megfelelő megnevezés gyakran elegendő ahhoz, hogy tudjuk, melyik alkatrészről van szó. Ezenkívül a norelem a termékek műszaki adatait és CAD-adatokat bocsát rendelkezésre a tervezéshez.
Mi a csőbilincs funkciója?
A csőbilincs működése a szorítóerőn alapul. Csavaros tömlőbilincs esetén a felszereléskor húzza meg a csavart. A menet belekap a fémszalag fogazatába, és összehúzza a szalagot. Így egyenletes nyomást fejt ki a tömlő teljes kerületén. Ez a nyomás megbízhatóan tartja a tömlőt a csonkon és tömíti a csatlakozást.
A szerelőbilincs esetében a kengyel körülfogja a csövet. A csőbilincset egy vagy két kötlemezen át csavarozzák fel. Ily módon stabilan a helyén tartja a csövet.
Az alkalmazási területei rendkívül széleskörűek. A gépgyártásban a tömlőbilincsek például a hűtőfolyadék és sűrítettlevegő vezetékek rögzítésére szolgálnak. Az épületgépészetben a szerelőbilincsek a fűtőcsöveket és a szaniter területen rézcsöveket rögzítenek. A szerelőbilincsek segítségével a kábelvédő csövek pontos fektetése is megvalósítható. A berendezésgyártásban a csőbilincsekkel a csöveket a keretekhez és állványokhoz rögzítik, hogy rezgés hatására ne csúszhassanak el.
Milyen típusú csőbilincseket kínál a norelem?
A norelem termékválasztékában különböző méretű és kivitelű tömlőbilincsek és szerelőbilincsek találhatók. Valamennyi csőbilincs megfelel a hatályos DIN-szabványoknak. Kiegészítőleg ez a kategória rugós kapcsokat is tartalmaz.
Tömlőbilincsek, DIN 3017-1, acél
A DIN 3017-1 szabványnak megfelelő tömlőbilincsek rendkívül nagy szorítási tartománnyal rendelkeznek, és sima felületű tömlők rögzítésére alkalmasak. A keskeny és könnyű fémszalag ellenére nagy szalagfeszültség érhető el. A szalag szélei lekerekítettek és sorjamentesek. Így a tömlő nem sérül meg a meghúzáskor. A horganyzott acélból készült kivitel kiváló korrózióvédelmet biztosít. Az összes méret és szorítási tartomány a Tömlőbilincsek, DIN 3017-1, acél termékoldalon található.
Tömlőbilincsek, DIN 3017-1, nemesacél
Nedves környezetben és kültéren a nemesacélból készült csőbilincsek jelentik a jobb választást. Ugyanazokat a műszaki előnyöket kínálják, mint az acél kivitelűek. A tulajdonságokat a kiváló korrózióállóság egészíti ki. Az anyagokra és méretekre vonatkozó további információk a Tömlőbilincsek, DIN 3017-1, nemesacél termékoldalon találhatók.
Szerelőbilincsek, DIN 1596
A DIN 1596 szabványnak megfelelő szerelőbilincsek egyfüles könnyű kivitelben készülnek. Egy rögzítőlemez segítségével gyorsan felcsavarozhatók. Kiválóan alkalmasak kis terhelésű, egyszerű csőrögzítésékehez. Részletes adatok a rendelkezésre álló átmérőkről a Szerelőbilincsek DIN 1596, egyfüles találhatók.
Szerelőbilincsek, DIN 1597
A DIN 1597 szabványnak megfelelő szerelőbilincsek kétfülesek, és szintén könnyű kivitelben készülnek. A csőbilincset két rögzítőfülön keresztül lehet felcsavarozni. Ily módon a szorítóerő egyenletesen oszlik el a csövön, és a csőbilincs különösen stabil rögzítést biztosít. A méretekre vonatkozó információk a Szerelőbilincsek, DIN 1597, kétfüles termékoldalon találhatók.
Mikor, melyik csőbilincs alkalmas?
A legfontosabb szempontok az átmérő és az anyag. Ezenfelül tisztázni kell, hogy egy tömlő tömítéséről, vagy egy cső rögzítéséről van-e szó. A tömlőkhöz válasszon tömlőbilincset. Csövek esetében a szerelőbilincs a megfelelő megoldás.
Kiválasztás átmérő és befogási tartomány szerint
Először mérje meg a külső átmérőt. A tömlő esetében végezze a mérést amikor az már a csonkon helyezkedik el. Ezután válasszon egy csőbilincset, amelynél ez az érték a szorítási tartományon belül van. Ideális, ha az érték a középérték tartományban van. Például egy 60 mm külső átmérőjű tömlőhöz egy 50–70 mm-es szorítótartományú csőbilincs alkalmas.
A csövek esetében a névleges átmérő nem azonos a külső átmérővel. Például egy DN 40-es acélcső külső átmérője 48,3 mm. A rézcsövek esetében viszont a külső átmérőt legtöbbször közvetlenül a megnevezés tartalmazza. Ezért a csőbilincsek rendelése előtt minden alkalommal ellenőrizze a tényleges méretet.
Az anyag kiválasztása beltéri és kültéri használatra
Az anyag határozza meg a csőbilincs élettartamát. A horganyzott acél gazdaságos megoldás száraz beltéri helyiségekben. A cinkbevonat megvédi az anyagot a korróziótól, amennyiben nem lép fel tartós nedvesség.
Külső területeken és nedves környezetben javasoljuk a nemesacélból készült csőbilincsek használatát. A nemesacél jó víz- és időjárásállóságot mutat.
Ezenkívül vegye figyelembe a mechanikai terheléseket is. A norelem szerelőbilincsek könnyű kivitelben készülnek, és kis terhelésű csővezetékekhez méretezettek. Abban az esetben, ha a vezetékre nagy erők vagy erős rezgések hatnak, a használat előtt pontosan ellenőrizze a méretezést.
Szerelési útmutató
Egy csőbilincs csak akkor megbízható, ha megfelelően van felszerelve. Először tolja a tömlőt egészen a csonkra. Ezt követően helyezze fel a csőbilincset a tömlő végétől néhány milliméter távolságra. Ügyeljen arra, hogy a szalag egyenesen és csavarodás nélkül legyen felhelyezve.
Húzza meg a csavart egyenletesen, és közben tartsa be a javasolt meghúzónyomatékot. A túl nagy forgatónyomaték károsíthatja a tömlőt vagy a menetet. A túl alacsony forgatónyomaték esetében viszont rövid időn belül szivárgás léphet fel.
Az első üzembe helyezés után érdemes elvégezni egy ellenőrzést. Hő és nyomás hatására a tömlő megereszkedhet. Ebben az esetben kissé húzza meg a csőbilincset. Kétfüles szerelőbilincsek esetén a csavarokat felváltva húzza meg mindkét rögzítőfülnél. Így a cső középen helyezkedik el, és nem kerül feszültség alá.
A norelem szívesen ad tanácsot, hogy megtalálja az adott alkalmazáshoz legmegfelelőbb terméket. Szükség esetén küldjön e-mailt a technik@norelem.de címre, vagy hívja műszaki ügyfélszolgálatunkat a +49 7145 206-60 telefonszámon.