Anyag
Termoplaszt PPA (nagy hőállóságú), üvegszál-erősítéssel
Kivitel
fekete.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Termoplaszt PPA (nagy hőállóságú), üvegszál-erősítéssel
Kivitel
fekete.
További információk
A rögzítő furat úgy van kialakítva, hogy a kengyelfogantyúkat a kezelőoldal felől egy hengeresfejű csavarral vagy egy hatlapú anyával rögzíteni lehessen.
Hőmérséklet-tartomány
Tartós alkalmazási hőmérséklet az IEC 216 szerint: max. 150 °C - 160 °C.
Átmeneti alkalmazási hőmérséklet max. 250 °C.
Átmeneti alkalmazási hőmérséklet max. 250 °C.
Felszerelés
A kezelőoldal vagy a hátoldal felől.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.