text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
betétedzésű és köszörült.
Páronkénti magassági tűrés 0,004 mm, névleges magassági mérettűrés ±0,004 mm. B és L méret névleges mérettűrése DIN ISO 2768-m.
További információk
A párhuzamos alátét készlet fa dobozban és levehető fedéllel kerül szállításra.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought